Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KME20
- M8-12
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 114,4 mm |
| d - İç çap | 90 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 130 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 97 mm |
| B - Somun genişliği | 21 mm |
| G - Diş gösterimi | M100x2 |
| Kütle | 2,125 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22220KEE |
| Delik | Conique 1:12 |