Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 100 mm |
| d - İç çap | 110 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 145 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 105 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 21 mm |
| G - Diş gösterimi | M110X2 |
| Kütle | 2,75 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22322, 23222, 23022, 2322 |
| Delik | Conique 1:12 |