• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Germe manşonu

H312 - SNR

H312

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı55 mm
d - İç çap60 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı80 mm
B1 - Manşon uzunluğu47 mm
B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe13 mm
G - Diş gösterimiM60X2
Kütle0,39 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman21312, 22212, 1312, 2212
DelikConique 1:12