Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KME12
- M6-8
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 69,2 mm |
| d - İç çap | 55 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 80 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 47 mm |
| B - Somun genişliği | 14 mm |
| G - Diş gösterimi | M60x2 |
| Kütle | 0,396 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22212KEE |
| Delik | Conique 1:12 |