Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 135 mm |
| d - İç çap | 150 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 195 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 111 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 26 mm |
| G - Diş gösterimi | M150X2 |
| Kütle | 5,5 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22230, 23130 |
| Delik | Conique 1:12 |