Germe manşonu

H3132 - SNR

H3132

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı140 mm
d - İç çap160 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı210 mm
B1 - Manşon uzunluğu119 mm
B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe27,5 mm
G - Diş gösterimiM160X3
Kütle7,65 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman22232, 23132
DelikConique 1:12