Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KME17
- M8-12
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 97,2 mm |
| d - İç çap | 75 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 110 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 63 mm |
| B - Somun genişliği | 16 mm |
| G - Diş gösterimi | M85x2 |
| Kütle | 0,835 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22217KEE |
| Delik | Conique 1:12 |