• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Germe manşonu

H318 - SNR

H318

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı80 mm
d - İç çap90 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı120 mm
B1 - Manşon uzunluğu65 mm
B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe18 mm
G - Diş gösterimiM90X2
Kütle1,35 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman21318, 22218, 1318, 2218
DelikConique 1:12