Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Genişlik 1 | 70 mm |
| İç çap n°1 | 43 mm |
| Dış çap 1 | 130 mm |
| Weight | 2,472 kg |
OE Equivalents
Volvo1584340Volvo1584380Volvo3090046Scania322748Isuzu8123375780Volvo8151816Automotive Compatibility
Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania4 - series4 - series04/1995 => --Volvo7700770005/2006 => --Volvo8500850012/1998 => --Volvo8700870012/1998 => --Volvo9700970003/2001 => --Volvo9900990009/2001 => --VolvoB10B1012/1977 => --VolvoB12B1212/1991 => --VolvoB7B712/1997 => --VolvoF10F1007/1977 => 11/1994--VolvoF12F1207/1977 => 11/1994--VolvoF16F1612/1987 => 11/1994--VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFH16 IIFH16 II04/2012 => --VolvoFL10FL1008/1985 => 08/1998--VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--VolvoFL7FL708/1985 => 08/1998--VolvoFM10FM1003/1999 => 11/2001--VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005--VolvoFM7FM707/1998 => 11/2001--VolvoFM9FM911/2001 => 08/2005--VolvoFS7FS708/1994 => 02/1996--VolvoNH12NH1204/1999 => --