Ağır vasıta

HDB135 - SNR

HDB135

HDB135 - SNR

Ağır vasıta

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
İç çap n°1105 mm
Dış çap 1160 mm
Genişlik 135 mm
Rulman tipiTAPERED ROLLER BEARING
Weight2,496 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes001 980 2502Mercedes004 981 1905Mercedes004 981 2005MAN06.32489.0009MAN06.32489.0030

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9008/1987 => 11/1997--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996--MANTGATGA09/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MANTGX ITGX I01/2009 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesNGNG12/1979 => 10/1991--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => --