Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Genişlik 1 | 30 mm |
| İç çap n°1 | 66 mm |
| Dış çap 1 | 112 mm |
| Weight | 1,21 kg |
OE Equivalents
MAN06.32499-0101MAN06.32499-0102Volvo183245DAF41027471MAN81.93420-0106MAN81.93420-0163Automotive Compatibility
MANF2000F200012/1993 => --MANGG09/1979 => 06/1988--MANG90G9008/1987 => 09/1993--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--VolvoB12B1212/1991 => --VolvoB6B612/1990 => --VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--