Referans HDP021
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Width 1 (Heavy Duty) | 214 mm |
| Sabitleme noktalarının çapı | 25 mm |
| Dış çap 1 | 3875 mm |
| İç çap n°1 | 818 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 40,6 kg |
OE Equivalents
DAF1428396DAF1613331DAF1812160Automotive Compatibility
DAF858506/1992 => 01/1998--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => --DAFCFCF => --DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013--DAFXFXF => --DAFXF 105XF 10509/2005 => --DAFXF 95XF 9512/2001 => 11/2006--