İğneli rulman, iğneli burç, açık uç
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 8 mm |
| D - Dış çap | 12 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 10 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | IR5X8X12 |
| Kütle | 0,003 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 3,85 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 3,95 kN |
| N lim - gres | 20000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 30000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |