İğneli rulman, iğneli burç, açık uç
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 9 mm |
| D - Dış çap | 13 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 10 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | IR6X9X12 |
| Kütle | 0,004 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 4,3 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 4,65 kN |
| N lim - gres | 18000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 27000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |