Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 15 mm |
| D - Dış çap | 21 mm |
| C2 - İğneli burcun genişliği - LL | 16 mm |
| C3 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı - LL | 2,7 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | IR12X15X16.5 |
| Kütle | 0,014 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 7,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 9,1 kN |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |