Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 15 mm |
| D - Dış çap | 21 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 22 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 2,5 mm |
| İç bilezik referansı | IR12X15X22.5 |
| Kütle | 0,02 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 12,9 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
| N lim - gres | 11000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 16000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |