Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 28 mm |
| D - Dış çap | 35 mm |
| C2 - İğneli burcun genişliği - LL | 20 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | IR22X28X23 |
| Kütle | 0,037 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 17,3 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 27,6 kN |
| N lim - gres | 5500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |