Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HK4518L/3AS - NTN

HK4518L/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı45 mm
D - Dış çap52 mm
C1 - İğneli burcun genişliği - L18 mm
C3 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı - LL2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR40X45X20
Kütle0,054 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi21,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi43 kN
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C