Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 34 mm D - Dış çap 52 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 33 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Dış bilezikte yağlama deliği Non/No Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,313 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 66 kN C0r - Statik yük kapasitesi 83 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 48 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm