Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

HL-8Q-NK36X55X28 - NTN

HL-8Q-NK36X55X28

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı36 mm
D - Dış çap55 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi61 kN
C0r - Statik yük kapasitesi76 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı53 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm