Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

HL-8Q-NK37X56X36-2 - NTN

HL-8Q-NK37X56X36-2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı37 mm
D - Dış çap56 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik36 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,272 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C