Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | Tr800X7 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 920 mm |
| B - Somun genişliği | 90 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 870 mm |
| Somunun pah açısı | 30 ° |
| b - Çentik genişliği | 55 mm |
| h - Çentik derinliği | 25 mm |
| dP - Sıkma braketi için yerleştirme deliklerinin çapı | 830,5 mm |
| Kütle | 102 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MS30/750 |