Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | Tr480X5 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 620 mm |
| B - Somun genişliği | 75 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 560 mm |
| Somunun pah açısı | 30 ° |
| b - Çentik genişliği | 36 mm |
| h - Çentik derinliği | 20 mm |
| dP - Sıkma braketi için yerleştirme deliklerinin çapı | 528 mm |
| Kütle | 62 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MS3196 |