Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | Tr280X4 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 350 mm |
| B - Somun genişliği | 36 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 320 mm |
| Somunun pah açısı | 30 ° |
| b - Çentik genişliği | 24 mm |
| h - Çentik derinliği | 12 mm |
| Kütle | 9,6 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB56 |