• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HMK0812L/3AS - NTN

HMK0812L/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı8 mm
D - Dış çap15 mm
C1 - İğneli burcun genişliği - L12 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR5X8X16
Kütle0,007 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi3,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi2,87 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C