• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HMK1516LL/3AS - NTN

HMK1516LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı15 mm
D - Dış çap22 mm
C2 - İğneli burcun genişliği - LL16 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X15X16.5
Kütle0,015 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C