Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HMK1520 - NTN

HMK1520

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı15 mm
D - Dış çap22 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X15X22.5
Kütle0,022 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi18,9 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C