Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HMK1616 - NTN

HMK1616

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı16 mm
D - Dış çap24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik16 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X16X20
Kütle0,021 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi12,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi13,5 kN
N lim - gres10000 tr/min
N lim - sıvı yağ15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C