Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HMK1720C - NTN

HMK1720C

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı17 mm
D - Dış çap24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X17X20.5
Kütle0,024 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi15,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20 kN
N lim - gres9500 tr/min
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C