Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 40 mm |
| D - Dış çap | 50 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 40 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 3 mm |
| Kütle | 0,15 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 58,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 107 kN |
| N lim - gres | 4000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 6000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |