Flanged hub unit for tillage disc application
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d1 - Mil çapı çıkışı | 28 mm |
c - Mil çapı düzleştirme | 25,5 mm |
g - Sabitleme yivi | M12 x 1.25 |
G - Mil üzerindeki yiv | M22 x 1.5 |
A2 - Toplam uzunluk | 102 mm |
A - Yatak boyu, flanştan Yatak veya koruyucunun sonuna kadar | 60 mm |
A1 - Flanşlı yükseklik | 14,5 mm |
L - Flanşlı çap | 120 mm |
J - Cıvata halkası | 98 mm |
l1 - Yatak/kapaktan yive olan mesafe | 13 mm |
lg - Diş uzunluğu | 26 mm |
t - Deliklerin/dişlerin sayısı ve açısı | 5x72° |
Kütle | 2,6 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 75,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 42,5 kN |