• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç aks körüğü kiti

IBK53.009 - SNR

IBK53.009
Referans IBK53.009

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
İç çap n°125 mm
İç çap 265 mm
Yükseklik100 mm
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionAvant gauche
Weight0,376 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHyundaiH100H10009/1998 => 11/2003--OpelASTRAASTRA08/2005 => --OpelASTRAASTRA I => --OpelASTRAASTRA II => --OpelASTRAASTRA III => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelSIGNUMSIGNUM 1 => --OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--OpelVECTRAVECTRA09/1995 => 05/2000--OpelVECTRAVECTRA I => --OpelVECTRAVECTRA II => --OpelVECTRAVECTRA III => --OpelZAFIRAZAFIRA I => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Saab9-39-3 II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2001 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 11/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --