• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç aks körüğü kiti

IBK62.001 - SNR

IBK62.001
Referans IBK62.001

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
İç çap n°120,5 mm
ParametreCircular boots
Bellows materialCaoutchouc
İç çap 274 mm
Yükseklik88 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,283 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFiatFIORINOFIORINO III => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => 03/2013--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 2 => 03/2013--FiatPUNTOPUNTO09/2009 => 11/2011--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II => 03/2013--FiatPUNTOPUNTO III => 08/2015--FiatQUBOQUBO III => 12/2015--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV => 03/2013--MiniMINIMINI04/2003 => 06/2006--MiniMINIMINI I03/2002 => 10/2006--NissanALMERAALMERA 102/2001 => --NissanALMERAALMERA 202/2001 => --NissanALMERA IIALMERA II02/2001 => --NissanPRIMERAPRIMERA II05/1996 => 01/2002--NissanPRIMERAPRIMERA III05/1996 => --SubaruTREZIATREZIA => 03/2005--ToyotaPRIUSPRIUS II => 03/2005--ToyotaURBAN CRUISERURBAN CRUISER => 04/2014--ToyotaVERSO SVERSO-S 1 => 03/2005--ToyotaVERSO SVERSO-S 2 => 03/2005--ToyotaYARISYARIS 1 => 08/2005--ToyotaYARISYARIS 2 => 08/2005--ToyotaYARISYARIS I => 10/2005--