Kafes ve iğne makara rulman grupları

K110X117X24 - NTN

K110X117X24

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı110 mm
Ew - Makara üstü çapı117 mm
Bc - Kafes genişliği24 mm
Kütle0,145 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi54,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi149 kN
N lim - gres2400 tr/min
N lim - sıvı yağ3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği24 mm