Kafes ve iğne makara rulman grupları

K14X20X12 - NTN

K14X20X12

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı14 mm
Ew - Makara üstü çapı20 mm
Bc - Kafes genişliği12 mm
Kütle0,009 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi9,35 kN
C0r - Statik yük kapasitesi9,15 kN
N lim - gres16000 tr/min
N lim - sıvı yağ24000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği12 mm