• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kafes ve iğne makara rulman grupları

K15X19X24ZW - NTN

K15X19X24ZW

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı15 mm
Ew - Makara üstü çapı19 mm
Bc - Kafes genişliği23,8 mm
Kütle0,013 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20,4 kN
N lim - gres15000 tr/min
N lim - sıvı yağ23000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği23,8 mm