Kafes ve iğne makara rulman grupları

K16X22X12 - NTN

K16X22X12

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı16 mm
Ew - Makara üstü çapı22 mm
Bc - Kafes genişliği12 mm
Kütle0,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi11,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi12,5 kN
N lim - gres15000 tr/min
N lim - sıvı yağ23000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği12 mm