Kafes ve iğne makara rulman grupları

K20X24X17S - NTN

K20X24X17S

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
Ew - Makara üstü çapı24 mm
Bc - Kafes genişliği17 mm
Kütle0,011 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi13,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20,4 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği17 mm