İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 22 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 28 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 17 mm |
| Kütle | 0,02 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 17,7 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 23,3 kN |
| N lim - gres | 12000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 18000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| b - Yuvarlanma yolu genişliği | 17 mm |