Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kafes ve iğne makara rulman grupları

K24X28X10T - NTN

K24X28X10T

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı24 mm
Ew - Makara üstü çapı28 mm
Bc - Kafes genişliği10 mm
Kütle0,008 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi13,2 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği10 mm