Kafes ve iğne makara rulman grupları

K32X36X15S - NTN

K32X36X15S

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı32 mm
Ew - Makara üstü çapı36 mm
Bc - Kafes genişliği15 mm
Kütle0,017 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi26,4 kN
N lim - gres8500 tr/min
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği15 mm