İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, kafes grubu, K811 serisi
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 4,5 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 20 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 35 mm |
| İç bilezik - WS | WS81104 |
| Dış bilezik - GS | GS81104 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 32,3 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 22,4 mm |
| Kafes kütlesi | 0,012 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 20,2 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 46,5 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 5,65 kN |
| N lim - gres | 2100 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 8500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |