İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, kafes grubu, K811 serisi
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 7,5 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 70 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 95 mm |
| İç bilezik - WS | WS81114 |
| Dış bilezik - GS | GS81114 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 90,1 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 73,7 mm |
| Kafes kütlesi | 0,097 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 76,5 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 257 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 31,5 kN |
| N lim - gres | 730 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 2900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |