İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, kafes grubu, K812 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 12 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 85 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 125 mm |
| İç bilezik - WS | WS81217 |
| Dış bilezik - GS | GS81217 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 116,9 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 92,2 mm |
| Kafes kütlesi | 0,3 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 169 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 550 kN |
| N lim - gres | 580 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 2300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |