Kafes ve iğne makara rulman grupları

K85X92X30 - NTN

K85X92X30

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı85 mm
Ew - Makara üstü çapı92 mm
Bc - Kafes genişliği30 mm
Kütle0,142 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0r - Statik yük kapasitesi176 kN
N lim - gres3100 tr/min
N lim - sıvı yağ4700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği30 mm