Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KA858.04
80'den fazla çeşitten oluşan AKSESUAR SETLERİ, daha da kolay kullanım ve tanımlama sağlamak amacıyla tek bir pakette birleştirilmiş aksesuar kayışları ve makaraları içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Yol sayısı 6 Uzunluk 1 1320 mm Weight 1,01 kg
Automotive Compatibility Alfa Romeo MITO MITO 06/2015 => - - Alfa Romeo Mi.To Mi.To 1 11/2008 => 04/2016 - - Alfa Romeo Mi.To Mi.To 2 12/2009 => 08/2013 - - Fiat 500 500 1 05/2015 => - - Fiat 500 500 2 05/2015 => - - Fiat 500 500 II 09/2012 => 06/2017 - - Fiat FIORINO FIORINO III 11/2007 => 12/2015 - - Fiat GRANDE PUNTO GRANDE PUNTO III 09/2005 => 08/2015 - - Fiat LINEA LINEA 06/2007 => - - Fiat PUNTO PUNTO 09/2009 => 11/2011 - - Fiat PUNTO EVO PUNTO EVO III 12/2007 => 08/2015 - - Fiat PUNTO PUNTO III 12/2007 => 07/2018 - - Fiat QUBO QUBO III 04/2008 => 12/2015 - - Fiat TIPO TIPO II 10/2015 => - -