• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör rulman kiti

KB660.06 - SNR

KB660.06

KB660.06 - SNR

Amortisör rulman kiti

Amortisör rulmanları, giderek daha zorlu hale gelen taleplere cevap verebilmek için gelişmiş bir tasarım gerektirir. NTN-SNR'nin AMORTİSÖR RULMAN KİTLERİ, bu tür talepleri karşılayabilir ve eksiksiz ve etkili bir değiştirme için gereken tüm parçaları içerir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Filtre parçaları

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight1,36 kg
Parça sayısı1
Dış çap 162 mm
İç çap n°110 mm
Dış çap 281 mm
Dış çap 3142 mm
Yükseklik56 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--