Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KD455.03 - SNR Triger Seti
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE355.21 Zamanlama kayışı Gergi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 153 Weight 1,012 kg
OE Equivalents Renault 7701468168 Automotive Compatibility Opel ARENA ARENA 12/1997 => 07/2001 - - Renault 11 11 01/1988 => 08/1996 - - Renault 19 19 08/1990 => 08/1996 - - Renault 19 19 1 06/1988 => 08/1996 - - Renault 19 19 2 => 08/1996 - - Renault 21 21 2 04/1989 => 08/1996 - - Renault 9 9 09/1982 => 08/1996 - - Renault EXPRESS EXPRESS I => 08/1996 - - Renault MEGANE I MEGANE I => 08/1996 - - Renault SUPER 5 SUPER 5 09/1987 => 08/1996 - - Vauxhall ARENA ARENA 02/1998 => 07/2001 - - Volvo 340 340 06/1984 => 06/1990 - - Volvo 440 440 2 06/1993 => 05/1997 - - Volvo 460 460 2 06/1993 => 05/1997 - - Volvo S40 S40 I 06/1996 => 07/1999 - - Volvo V40 V40 I 05/1996 => 07/1999 - -