• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD455.57 - SNR

KD455.57

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT355.44
  • GE355.38
  • Zamanlama kayışı
  • Cıvata
  • Küçük parçalar

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,953 kg
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 127 mm
Diş sayısı132

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault130C13191RRenault7701474359Renault7701477023Renault7701478750Renault8200191324

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--