• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD457.85 - SNR

KD457.85
Referans KD457.85

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE357.41
  • GT357.80
  • Avara kasnağı
  • Zamanlama kayışı
  • Küçük parçalar

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Genişlik 125 mm
Makara sayısı3
Kayış sayısı1
Diş sayısı145
Weight1,256 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L198119DVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L198119JVolkswagen04L198119PVolkswagen04L198119R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A305/2017 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--SeatARONAARONA 110/2014 => --SeatATECAATECA 110/2014 => --SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON10/2017 => --SeatLEONLEON III08/2012 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 110/2014 => --SkodaKAROQKAROQ 110/2014 => --SkodaKODIAQKODIAQ09/2016 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III10/2012 => --SkodaOctaviaOctavia01/2017 => --SkodaSCALASCALA III10/2014 => --SkodaSUPERBSUPERB10/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER08/2016 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER II10/2014 => --VolkswagenGOLFGOLF10/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF 101/2014 => --VolkswagenGOLFGOLF 201/2014 => --VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenPASSATPASSAT10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII02/2017 => --VolkswagenPOLO VIPOLO VI10/2014 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2019 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 110/2014 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2014 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN07/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II05/2017 => --VolkswagenTOURANTOURAN III10/2015 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER06/2019 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI10/2014 => --